GB120, Smart

GB120, Smart 그레이더 블레이드

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 폭
78.4 in
1992 mm
블레이드 폭
78 in
1981 mm
폭 - 전체 각도
68.8 in
1747 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 15

작업

작업

Cat® SMART 그레이더 블레이드 어탯치먼트는 흙과 자갈, 모래를 비롯한 기반으로 사용하는 거의 모든 자재를 자르고, 옮기고, 물매 잡는 작업을 할 수 있습니다. SMART 장치 이상으로 만드는 블레이드 지원 기능도 있습니다. SMART 그레이더 블레이드는 업계 최초로 스키드 스티어 로더 및 콤팩트 트랙 로더 플랫폼에 횡단 구배를 적용합니다.
어탯치먼트 제어 모드

어탯치먼트 제어 모드

어탯치먼트 제어 모드(수동)를 켜면 D3 및 SMART 그레이더를 더 직관적으로 제어하는 장비로 만들 수 있습니다. 왼쪽 조이스틱은 장비의 구동 기능을 계속 제어합니다. 오른쪽 조이스틱은 어탯치먼트를 조작합니다.
장비 디스플레이에 각도 표시

장비 디스플레이에 각도 표시

SMART 도저의 전용 스크린에서 운전자는 어탯치먼트 방향에 관한 피드백을 받을 수 있습니다. 운전자는 어탯치먼트 블레이드 구매와 블레이드 각도를 확인할 수 있습니다.
횡단 구배 제어장치

횡단 구배 제어장치

횡단 구배를 활성화하면 운전자는 블레이드를 원하는 위치로 옮겨 원하는 블레이드 횡단 구배를 선택할 수 있습니다. 장비 구매가 변경되어도 어탯치먼트가 작업 중에 바람직한 구배를 유지합니다.
외부 참조 지원

외부 참조 지원

그레이더 블레이드 어탯치먼트는 외부 참조를 지원합니다. Cat 그레이드(GPS 및 UTS), EW GO!, Total Station 등이 가능합니다.
곡선형 주형보드

곡선형 주형보드

곡선형 주형보드를 이용하여 자재를 굴리고 접으면 용량과 성능을 개선할 수 있습니다. 유동 자재를 낮은 지대에 쉽게 넣을 수 있어 그레이딩 및 평판화 성능이 개선됩니다.

다음에 대한 제품 사양 GB120, Smart

전체 폭 78.4 in 1992 mm
블레이드 폭 78 in 1981 mm
폭 - 전체 각도 68.8 in 1747 mm
최적 유압 흐름 50~86L/min(13~23gpm) 50~86L/min(13~23gpm)
최적 유압 180~230bar(2600~3340psi) 180~230bar(2600~3340psi)
필수 유압 표준 유속 표준 유속
전체 길이 88.4 in 2246 mm
마스트 포함 전체 높이 104.4 in 2652 mm
전체 높이 41.2 in 1046 mm
무게 1970.9 lb 894 kg
틸트 각도 범위 ± 15도 15도
최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽 30도 30도
블레이드 높이 17 in 431 mm
지상고 6 in 152 mm
최대 절단 깊이 4 in 102 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

GB120, Smart이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View