스튜디오 샷

도저 블레이드 2,337mm(92in), SMART

견적 요청 지금 구매

주요 사양

블레이드 폭
92 in
2337 mm
폭 - 전체 각도
80.7 in
2049 mm
최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽
30도
30도

개요

흙, 자갈 및 가벼운 도저 작업에서의 거친 마무리 그레이딩용으로 제작되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 2,337mm(92in), SMART

블레이드 폭 92 in 2337 mm
폭 - 전체 각도 80.7 in 2049 mm
최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽 30도 30도
틸트 각도 범위 ± 10도 10도
블레이드 높이 24.4 in 619 mm
전체 높이 30.9 in 785 mm
길이 40.5 in 1028 mm
무게 1164 lb 528 kg
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
필수 유압 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS
최적 유압 흐름 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi)
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

2,337mm(92in), SMART이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View