개요
흙, 자갈, 가축 폐기물 및 눈을 치우는 데 적합한 강력한 고용량 디자인을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 10
| 블레이드 폭 | 84 in 2134 mm |
| 폭 - 전체 각도 | 76.7 in 1949 mm |
| 최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽 | 30도 30도 |
| 블레이드 높이 | 24.2 in 614 mm |
| 커팅 엣지 폭 | 86.5 in 2198 mm |
| 길이 | 29.6 in 753 mm |
| 무게 | 729.7 lb 331 kg |
| 커팅 엣지 두께 | 0.6 in 16 mm |
| 최적 유압 흐름 | 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm) |
| 최적 유압 | 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi) |
| 필수 유압 | 표준 유속 표준 유속 |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |