| 폭 | 193 in 4902 mm |
| 날개 각도 | 30 ° 30 ° |
| 높이 | 90 in 2279 mm |
| 무게 | 6020 lb 2731 kg |
| 용량 | 30.8 yd³ 23.8 m³ |
다음에 대한 제품 사양 23.8m³(30.8yd³)
23.8m³(30.8yd³)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
블레이드
23.8m³(30.8yd³)
선택됨
- 폭
- 193 in
- 4902 mm
- 날개 각도
- 30 °
- 30 °
- 높이
- 90 in
- 2279 mm
블레이드
72.6m³(95.0yd³)
- 폭
- 265 in
- 6731 mm
- 날개 각도
- 30 °
- 30 °
- 높이
- 132 in
- 3353 mm
블레이드
45.9m³(60.0yd³)
- 폭
- 215 in
- 5461 mm
- 날개 각도
- 30 °
- 30 °
- 높이
- 122 in
- 3099 mm