| 블레이드 폭 | 92 in 2337 mm |
| 폭 - 전체 각도 | 80.7 in 2049 mm |
| 최대 블레이드 각도 - 중앙 오른쪽/왼쪽 | 30도 30도 |
| 틸트 각도 범위 ± | 10도 10도 |
| 블레이드 높이 | 24.4 in 619 mm |
| 전체 높이 | 25.1 in 637 mm |
| 길이 | 40.5 in 1028 mm |
| 무게 | 1085 lb 492 kg |
| 커팅 엣지 두께 | 0.6 in 16 mm |
| 필수 유압 | 표준 유속 표준 유속 |
| 최적 유압 흐름 | 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm) |
| 최적 유압 | 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi) |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |