석탄 U 블레이드 21.41 m³ (28.0 yd³)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

218 in
5537 mm
날개 각도
30 °
30 °
높이
78 in
1981 mm

다음에 대한 제품 사양 21.41 m³ (28.0 yd³)

218 in 5537 mm
날개 각도 30 ° 30 °
높이 78 in 1981 mm
무게 7050 lb 3198 kg
용량 28 yd³ 21.41 m³

21.41 m³ (28.0 yd³)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!