목재 칩 U 블레이드 15.3m³(20.0yd³)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

168 in
4216.4 mm
날개 각도
30 °
30 °
높이
74 in
1880 mm

다음에 대한 제품 사양 15.3m³(20.0yd³)

168 in 4216.4 mm
날개 각도 30 ° 30 °
높이 74 in 1880 mm
무게 4200 lb 1905 kg
용량 20 yd³ 15.3 m³

15.3m³(20.0yd³)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!