| 폭 | 265 in 6731 mm |
| 날개 각도 | 30 ° 30 ° |
| 높이 | 110 in 2794 mm |
| 무게 | 15201 lb 6895 kg |
| 용량 | 68 yd³ 52 m³ |
다음에 대한 제품 사양 52.0 m³ (68.0 yd³)
52.0 m³ (68.0 yd³)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
블레이드
52.0 m³ (68.0 yd³)
선택됨
- 폭
- 265 in
- 6731 mm
- 날개 각도
- 30 °
- 30 °
- 높이
- 110 in
- 2794 mm
블레이드
36.70 m³ (48.0 yd³)
- 폭
- 226 in
- 5740 mm
- 날개 각도
- 30 °
- 30 °
- 높이
- 101 in
- 2565 mm
블레이드
63.46 m³ (83.0 yd³)
- 폭
- 270 in
- 6858 mm
- 날개 각도
- 30 °
- 30 °
- 높이
- 121 in
- 3073 mm