목재 칩 U 블레이드 72.6m³(95.0yd³)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

265 in
6731 mm
날개 각도
30 °
30 °
높이
132 in
3353 mm

다음에 대한 제품 사양 72.6m³(95.0yd³)

265 in 6731 mm
날개 각도 30 ° 30 °
높이 132 in 3353 mm
무게 16600 lb 7530 kg
용량 95 yd³ 72.6 m³

72.6m³(95.0yd³)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!