9.66 m³ (13 yd³) 석탄 U 블레이드

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

폭
168 in
4267 mm
날개 각도
30 °
30 °
높이
58 in
1473 mm

다음에 대한 제품 사양 9.66 m³ (13 yd³)

폭 168 in 4267 mm
날개 각도 30 ° 30 °
높이 58 in 1473 mm
무게 3300 lb 1497 kg
용량 12.6 yd³ 9.66 m³

9.66 m³ (13 yd³)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!