개요
VR 블레이드는 먼저 지반을 굴착한 후 필요한 윤곽을 도징하고 소재 조건이 다양한 현장 개발과 일반 건설에 적합합니다. VR 블레이드를 장착하면 지면 조건에 관계없이 장비 한 대에서 두 작업 모두 효율적으로 수행할 수 있습니다.
VR 블레이드는 먼저 지반을 굴착한 후 필요한 윤곽을 도징하고 소재 조건이 다양한 현장 개발과 일반 건설에 적합합니다. VR 블레이드를 장착하면 지면 조건에 관계없이 장비 한 대에서 두 작업 모두 효율적으로 수행할 수 있습니다.
| 폭 | 168 in 4267 mm |
| 날개 각도 | 30 ° 30 ° |
| 높이 | 50 in 1270 mm |
| 무게 | 4200 lb 1905 kg |
| 용량 | 9 yd³ 6.9 m³ |