65.75m³(86.0yd³) 석탄 U 블레이드

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

폭
290 in
7366 mm
날개 각도
30 °
30 °
높이
120 in
3048 mm

다음에 대한 제품 사양 65.75m³(86.0yd³)

폭 290 in 7366 mm
날개 각도 30 ° 30 °
높이 120 in 3048 mm
무게 23499 lb 10659 kg
용량 86 yd³ 65.75 m³

65.75m³(86.0yd³)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!