개요
Cat® 박스 블레이드는 그레이딩 및 평탄화용으로 제작됩니다. 각 모델은 레이저 또는 GPS 그레이딩 시스템을 사용하여 수동 또는 자동으로 조작할 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 11
| 전체 폭 | 99.4 in 2526 mm |
| 작동 폭 | 95.9 in 2436 mm |
| 최적 유압 흐름 | 30~85L/min(8~22gpm) 30~85L/min(8~22gpm) |
| 조이스틱 2개를 이용한 완전한 작업 툴 조작 필요 | 예 예 |
| 최적 유압 | 140~170bar(2031~2466psi) 140~170bar(2031~2466psi) |
| 전체 길이 | 81.2 in 2062 mm |
| 전체 높이 | 106.1 in 2694 mm |
| 무게 | 2149.5 lb 975 kg |
| 틸트 각도 범위 ± | 15도 15도 |
| 상승 | 5 in 127 mm |
| 저렴 | 4 in 102 mm |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
선택형 이중 레이저 및 표준 고정식 마스트를 이용한 평탄화
선택형 이중 레이저 및 표준 고정식 마스트를 이용한 그레이딩
선택형 이중 3D GPS 및 견고한 마스트를 이용한 그레이딩