BD118 톱밥

BD118 톱밥 측면 배출 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

용량
2 yd³
1.53 m³
73.2 in
1860 mm
필수 유압
표준 유속
표준 유속

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

작업

작업

헛간이나 외양간, 농장 등에서 톱밥, 멀치, 지푸라기, 모래 등을 수집, 도포하고 도랑에 표토나 자갈을 채우거나 사일리지를 뿌리는 데 사용합니다.
수동 조절 가능한 도출 도어

수동 조절 가능한 도출 도어

양쪽에 수동 조절 가능한 도출 도어가 있어 배출하는 자재의 양을 조절할 수 있습니다. 두꺼운 판으로 문을 강화하여 오랫동안 성능을 발휘합니다.
양방향 고무 컨베이어 벨트

양방향 고무 컨베이어 벨트

양방향 고무 컨베이어 벨트는 돌출형 셰브론 트레드와 조절 가능한 인장 벨트로 무장한 견고한 제품입니다. 양방향으로 사용할 수 있어 좁은 공간에서 자주 나타나는 어색한 동작이 발생하지 않아 생산성이 증대됩니다.
높은 토크 교반기

높은 토크 교반기

높은 토크 교반기 어셈블리는 독립형 유압 모터를 이용해 개발적으로 작동합니다. 모터와 컨베이어 시스템은 이중 축 평면에서 함께 회전하여 일관적인 흐름을 보장하고 자재가 버킷 안에서 엉키지 않게 합니다.
이중 직접 구동 유압 모터

이중 직접 구동 유압 모터

이중 직접 구동 유압 모터가 벨트를 구동하고 세 번째 모터가 교반기를 구동하여 일관적인 유압 흐름을 제공합니다. 모터는 편리하게 이용할 수 있도록 외부에 장착됩니다.
용접한 톱니 모양 안전 발판

용접한 톱니 모양 안전 발판

용접한 톱니 모양 안전 발판을 이용하면 운전실에 안전하게 출입할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 BD118 톱밥

용량 2 yd³ 1.53 m³
73.2 in 1860 mm
필수 유압 표준 유속 표준 유속
무게 1179.5 lb 535 kg
높이 44 in 1118 mm
길이 57.1 in 1451 mm
최적 유압 흐름 76~87lpm(20~23gpm) 76~87lpm(20~23gpm)
최적 유압 130~230bar(2,000~3,300psi) 130~230bar(2,000~3,300psi)
벨트 폭 12 in 305 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러
전체 폭 74.8 in 1900 mm

BD118 톱밥이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도