2,036mm(80in), 볼트 연결식 커팅 엣지

2,036mm(80in), 볼트 연결식 커팅 엣지 산업용 그래플 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

80.2 in
2036 mm
무게
1201.5 lb
545 kg
높이 - 그래플 폐쇄
20.7 in
525 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

작업

작업

철거, 산업, 건설, 재활용 작업 현장의 대형, 비규격 물체를 취급하도록 설계되었습니다. 철도 침목, 나무, 대형 바위, 잡목, 건설 및 철거 자재, 재활용 이물질 등에 적합합니다.
강력한 조임

강력한 조임

조이는 힘이 우수하고 독립적으로 제어되는 그래플 어셈블리로 비규격 물체도 간단히 조일 수 있습니다.
넓은 턱 개구부

넓은 턱 개구부

넓은 세로형 죠로 부피가 큰 대형 자재도 취급이 가능합니다.
강력한 그래플 어셈블리

강력한 그래플 어셈블리

두꺼운 강철 그래플 어셈블리는 휘어짐에 강하고 내구성이 높습니다. 그래플마다 전체 길이 형태 플레이트와 견고한 상자 구획이 설치되어 강도가 높아졌으며, 실린더가 보호됩니다.

다음에 대한 제품 사양 2,036mm(80in), 볼트 연결식 커팅 엣지

80.2 in 2036 mm
무게 1201.5 lb 545 kg
높이 - 그래플 폐쇄 20.7 in 525 mm
길이 29.5 in 749 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
작동 압력 3335.9 psi 23000 kPa
죠 개구부 40 in 1016 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

2,036mm(80in), 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도