2,490mm(98in), 볼트 연결식 커팅 엣지

자재 처리 버킷 2,490mm(98in), 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

98 in
2490 mm
용량
1.63 yd³
1.25 m³
무게
881.8 lb
400 kg

개요

다양한 용도의 저밀도 자재를 적재하고 운반하는 데 사용됩니다.

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

견고한 버킷 바닥

견고한 버킷 바닥

자재 처리 버킷은 밑면에 지지 스트랩이 있어 버킷의 수명이 길고 래퍼 시트의 마모가 최소화됩니다.
통합형 발판

통합형 발판

버킷 측면에 톱니 모양 발판이 있어 작업 툴 중심부를 밟지 않고도 안전하게 장비 조종석에 출입할 수 있습니다.
볼트 연결식 커팅 엣지

볼트 연결식 커팅 엣지

볼트 연결식 커팅 엣지를 사용하면 지상 결합 보호막을 필요 시 쉽게 교체할 수 있어 버킷 수명이 연장됩니다.
견고함이 향상된 토크 튜브

견고함이 향상된 토크 튜브

버킷 뒷면에 대형 토크 튜브가 있어 장비의 힘과 대량의 부하를 버틸 수 있습니다.
가시성 허니콤

가시성 허니콤

토크 튜브 구조적 지지대 위에는 벌집 구조의 구멍이 있어 작업자가 커팅 엣지까지 쉽게 시야를 확보하여 배치 및 적재를 정확하게 수행할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 2,490mm(98in), 볼트 연결식 커팅 엣지

98 in 2490 mm
용량 1.63 yd³ 1.25 m³
무게 881.8 lb 400 kg
높이 29.8 in 757 mm
길이 40.6 in 1031 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

2,490mm(98in), 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스키드 스티어 로더 자재 처리 버킷 - 눈 처리

스키드 스티어 로더 자재 처리 버킷 - 뉴욕에서의 제설 작업

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
스키드 스티어 로더 자재 처리 버킷 - 눈 처리
스키드 스티어 로더 자재 처리 버킷 - 뉴욕에서의 제설 작업