개요
다양한 용도의 저밀도 자재를 적재하고 운반하는 데 사용됩니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 폭 | 104 in 2642 mm |
| 용량 | 1.74 yd³ 1.33 m³ |
| 무게 | 921.5 lb 418 kg |
| 높이 | 29.8 in 757 mm |
| 길이 | 40.6 in 1031 mm |
| 베이스 엣지 두께 | 0.7 in 19 mm |
| 커팅 엣지 두께 | 0.6 in 16 mm |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
스키드 스티어 로더 자재 처리 버킷 - 눈 처리
스키드 스티어 로더 자재 처리 버킷 - 뉴욕에서의 제설 작업