1150mm(45인치)

1150mm(45인치) 콘크리트 슬래브 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

23.9 in
607 mm
최대 슬래브 두께
8 in
202 mm
전체 폭
45.3 in
1150 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

작업

작업

콘크리트 슬래브 버킷은 콘크리트 슬래브를 제거하고 운반하는 용도로 특수 제작되었습니다.
크로스바 가시성

크로스바 가시성

상단 클램프의 시야 창을 이용해 이빨 엣지를 확인할 수 있어, 콘크리트 슬래브 밑으로 쉽게 넣을 수 있습니다.
넓은 슬래브 작업 영역

넓은 슬래브 작업 영역

버킷은 넓은 작업 영역을 고려해 설계되었기 때문에 두께가 202mm(8인치)인 대형 콘크리트 슬래브를 집어 올려 운반할 수 있습니다.
교체형 이빨

교체형 이빨

3가지 교체형 이빨을 이용해 콘크리트 슬래브 밑으로 쉽게 집어 넣어, 빠르고 쉽게 들어 올릴 수 있습니다.
용접한 지지 거싯

용접한 지지 거싯

용접한 거싯이 버킷의 강도와 내구성을 보장합니다.
배수 구멍

배수 구멍

배수 구멍은 버킷에 물이 고이지 않게 합니다.

다음에 대한 제품 사양 1150mm(45인치)

23.9 in 607 mm
최대 슬래브 두께 8 in 202 mm
전체 폭 45.3 in 1150 mm
무게 463 lb 210 kg
높이 18.1 in 460 mm
길이 52.4 in 1332 mm
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
측면 벽 두께 0.8 in 22 mm
이빨 수 3 3
인터페이스 유형 스키드 스티어 로더 스키드 스티어 로더

1150mm(45인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도