개요
다양한 작업 환경의 다양한 자재 도포에 사용됩니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 폭 | 74.1 in 1883 mm |
| 무게 | 1159.6 lb 526 kg |
| 높이 - 그래플 폐쇄 | 20.7 in 525 mm |
| 길이 | 29.5 in 749 mm |
| 베이스 엣지 두께 | 0.7 in 19 mm |
| 커팅 엣지 두께 | 0.6 in 16 mm |
| 작동 압력 | 3335.9 psi 23000 kPa |
| 죠 개구부 | 40 in 1016 mm |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |