2,185mm(86in), 볼트 연결식 커팅 엣지

2,185mm(86in), 볼트 연결식 커팅 엣지 경량재용 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

86 in
2185 mm
용량
1.1 yd³
0.84 m³
무게
747.4 lb
339 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

저밀도 자재를 대량으로 수용

저밀도 자재를 대량으로 수용

Cat® 스키드 스티어 로더, 전지형 로더, 컴팩트 트랙 로더용 최대 용량 버킷을 제공합니다. 멀칭, 톱밥, 건조 표토, 비료, 건초, 눈 등 밀도가 낮은 자재를 취급하도록 설계되었습니다.
우수적 적재성

우수적 적재성

바닥 길이가 길고 후방이 높아 자재 보관력이 우수하며 탑재 하중이 높습니다.
Cat

최고의 생산성

최적의 각도로 모양 잡힌 후면 덮개 디자인으로 적재 및 버킷 보충 성능이 우수합니다. 둥근 모서리가 자재 눌림을 감소시켜 생산성을 극대화합니다.
Cat

경화 엣지

강철 바닥 및 측면 커팅 엣지는 우수한 침투력과 내구력을 보장하며 쉽게 마모되지 않습니다.

다음에 대한 제품 사양 2,185mm(86in), 볼트 연결식 커팅 엣지

86 in 2185 mm
용량 1.1 yd³ 0.84 m³
무게 747.4 lb 339 kg
높이 27.4 in 695 mm
길이 32.6 in 828 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

2,185mm(86in), 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도