2016mm(80인치), 로드 갈래 스타일

2016mm(80인치), 로드 갈래 스타일 스켈레톤 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

79.4 in
2016 mm
무게
740.8 lb
336 kg
높이
25.4 in
644 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

작업

작업

모래나 푸석한 흙 같은 미세한 자재에서 나오는 파편을 걸러내고, 침전물 아래에 묻힌 돌과 조경 자재를 회수하는 용도록 제작되었습니다. Cat® 스켈레톤 버킷은 Cat 스키드 스티어 로드와 컴팩트 트랙 로더 모두에 사용할 수 있습니다.
로드 갈래 스타일 버킷

로드 갈래 스타일 버킷

로드 갈래는 직경이 32mm(1.25in)이며 16mm 두께의 갈래 끝으로 흙에서 돌을 먼저 분리하기 때문에 커팅 엣지에 비해 돌파력이 우수합니다.
록 댐

록 댐

록 댐은 자재 보관력을 강화하고 유출을 줄이며 생산성을 개선합니다.
톱니 모양 발판

톱니 모양 발판

톱니 모양 발판을 이용하면 운전자는 운전실을 안전하게 출입할 수 있습니다.
넓은 갈래 간격

넓은 갈래 간격

갈래 간격이 넓어 자재를 빠르게 선별하고 잘 분리할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 2016mm(80인치), 로드 갈래 스타일

79.4 in 2016 mm
무게 740.8 lb 336 kg
높이 25.4 in 644 mm
길이 47.2 in 1199 mm
측면 벽 두께 0.4 in 10 mm
갈래 간격 2.5 in 64 mm
갈래 두께 1.3 in 32 mm
갈래 수 20 20
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

2016mm(80인치), 로드 갈래 스타일이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도