2,188mm(86in), 볼트 연결식 이빨

2,188mm(86in), 볼트 연결식 이빨 범용 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

86.1 in
2188 mm
용량
0.82 yd³
0.63 m³
무게
670.2 lb
304 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

작업

작업

다양한 용도 및 자재의 굴착, 적재, 운반, 레벨링, 그레이딩 작업 및 덤핑 작업을 위해 설계되었습니다. 이 범용 버킷은 건설, 조경, 산업 및 여러 대규모 철거 작업에 적합합니다.
최적 버킷 형상

최적 버킷 형상

로우 백이 낮은 프로필과 긴 바닥 길이, 형태가 있는 후면 덮개와 최적의 덮개 각도로 전방 커팅 엣지와 코너 가시성이 좋으며 적재 및 덤핑 작업에 우수한 성능을 보장합니다.
전체 길이 스키드 바

전체 길이 스키드 바

전체 길이 스키드 바가 바닥의 견고함을 높이고 마모를 방지합니다.
견고한 디자인

견고한 디자인

강철 바닥 및 측면 커팅 엣지는 우수한 침투력과 내구력을 보장하며 쉽게 마모되지 않습니다.
지상 결합 작업 툴 선택사양

지상 결합 작업 툴 선택사양

기본 버킷은 볼트 연결식 커팅 엣지와 이빨, 이빨 바를 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 2,188mm(86in), 볼트 연결식 이빨

86.1 in 2188 mm
용량 0.82 yd³ 0.63 m³
무게 670.2 lb 304 kg
높이 18.5 in 469 mm
길이 31.4 in 797 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

2,188mm(86in), 볼트 연결식 이빨이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도