1,421mm(56in), 0.27m3(0.4yd3), 볼트 연결식 커팅 엣지
신규

1,421mm(56in), 0.27m3(0.4yd3), 볼트 연결식 커팅 엣지 로우 프로필 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

56 in
1421 mm
용량
0.4 yd³
0.27 m³
무게
359.4 lb
163 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

작업

작업

건설 및 조경 시 보다 좁고 작은 용량의 버킷이 필요한 협소한 지역에 추천합니다. 로우 프로필 토사 버킷은 다양한 취급 환경에서도 여러 자재를 취급하며 뛰어난 생산성과 높은 신뢰성, 내구성을 보장하도록 설계되었습니다.
경화 강철 엣지

경화 강철 엣지

강철 바닥 및 측면 커팅 엣지는 우수한 침투력과 내구력을 보장하며 쉽게 마모되지 않습니다.
전체 길이 스키드 바

전체 길이 스키드 바

전체 길이 스키드 바가 바닥의 견고함을 높이고 마모를 방지합니다.
강화된 구조

강화된 구조

구조 보강과 버킷 수명 연장을 위해 거싯과 플레이트가 특별히 배치되어 있습니다.
표준 커팅 엣지

표준 커팅 엣지

표준 볼트 연결식 커팅 엣지를 사용하면 지상 결합 보호막을 필요 시 쉽게 교체할 수 있어 버킷 수명이 연장됩니다.
톱니 모양 안전 발판

톱니 모양 안전 발판

톱니형 발판은 운전자가 안전하도록 운전실에 더 쉽게 드나들 수 있게 합니다.

다음에 대한 제품 사양 1,421mm(56in), 0.27m3(0.4yd3), 볼트 연결식 커팅 엣지

56 in 1421 mm
용량 0.4 yd³ 0.27 m³
무게 359.4 lb 163 kg
높이 21.7 in 551 mm
길이 29.5 in 750 mm
베이스 엣지 두께 0.6 in 16 mm
커팅 엣지 두께 0.5 in 12.7 mm

1,421mm(56in), 0.27m3(0.4yd3), 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도