개요
패들 오거와 유압 제어식 슈트 도어를 사용해 다양한 용도의 자재를 혼합합니다.
표시 중: 1-6 / 7
| 용량 | 0.26 yd³ 0.2 m³ |
| 폭 | 54.6 in 1386 mm |
| 필수 유압 | 표준 유속 표준 유속 |
| 오거 속도 범위 | 10~30rpm 10~30rpm |
| 구동 방법 | 체인 체인 |
| 높이 | 28.8 in 731 mm |
| 길이 | 27.3 in 694 mm |
| 최적 유압 흐름 | 60~70lpm(16~18gpm) 60~70lpm(16~18gpm) |
| 최적 유압 | 140~200bar(2,031~2,901psi) 140~200bar(2,031~2,901psi) |
| 무게 | 639 lb 290 kg |
| 오거 직경 | 16 in 406 mm |
| 오거 패들 수 | 12 12 |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
| 전체 폭 | 63.1 in 1602 mm |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
혼합 버킷 슈트
혼합 버킷 호스
통합형 백 브레이커를 사용하여 혼합물을 Cat® 믹싱 버킷에 추가하는 고객
Cat® 믹싱 버킷 호스를 사용하여 필요한 곳에서 혼합을 수행하는 고객.
Cat® 혼합 버킷 스쿠핑 록