2,490mm(98in), 볼트 연결식 커팅 엣지

경량재용 버킷 2,490mm(98in), 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

98 in
2490 mm
용량
1.22 yd³
0.93 m³
무게
822.3 lb
373 kg

개요

멀칭, 톱밥, 건조 표토, 비료, 건초, 눈 등 밀도가 낮은 자재를 취급하도록 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 2,490mm(98in), 볼트 연결식 커팅 엣지

98 in 2490 mm
용량 1.22 yd³ 0.93 m³
무게 822.3 lb 373 kg
높이 27.4 in 695 mm
길이 32.6 in 828 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

2,490mm(98in), 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도