개요
나무 및 재활용 자재 등 대형 비규격 물체를 강력하게 조입니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 폭 | 80.2 in 2036 mm |
| 용량 | 0.52 yd³ 0.4 m³ |
| 무게 | 970 lb 440 kg |
| 높이 | 28.5 in 725 mm |
| 길이 | 38.9 in 988 mm |
| 베이스 엣지 두께 | 0.7 in 19 mm |
| 작동 압력 | 3335.9 psi 23000 kPa |
| 죠 개구부 | 30.2 in 767 mm |
| 클램 앵글 | 89도 89도 |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |