1,883mm(74in)

유틸리티 그래플 버킷 1,883mm(74in)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

74.1 in
1883 mm
높이 - 그래플 폐쇄
29.1 in
739 mm
죠 개구부
35.5 in
902 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

작업

작업

농장이나 목장, 조경 프로젝트에서 취급이 까다로운 경량 자재를 다루기 위해 설계되었습니다.
경량 설계

경량 설계

경량 설계로 목초, 지푸라기, 베딩 재료 및 건조된 가축 폐기물이나 조경용 멀칭, 고운 지푸라기 등을 조이는 능력이 우수합니다.
넓은 턱 개구부

넓은 턱 개구부

넓은 세로형 죠로 부피가 큰 대형 자재도 취급이 가능합니다.
경화 버킷 엣지

경화 버킷 엣지

버킷 바닥이 단단하여 침투력이 우수하고 내구성이 좋습니다.

다음에 대한 제품 사양 1,883mm(74in)

74.1 in 1883 mm
높이 - 그래플 폐쇄 29.1 in 739 mm
죠 개구부 35.5 in 902 mm
길이 36.8 in 934 mm
무게 820.1 lb 372 kg
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
작동 압력 3335.9 psi 23000 kPa
용량 0.68 yd³ 0.52 m³
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1,883mm(74in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도