1,576mm(62in), 볼트 연결식 커팅 엣지
신규

로우 프로필 버킷 1,576mm(62in), 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

62 in
1576 mm
용량
0.4 yd³
0.3 m³
무게
416.7 lb
189 kg

개요

가벼운 굴착 작업에 적합하게 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 1,576mm(62in), 볼트 연결식 커팅 엣지

62 in 1576 mm
용량 0.4 yd³ 0.3 m³
무게 416.7 lb 189 kg
높이 21.9 in 557 mm
길이 29.5 in 749 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm

1,576mm(62in), 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도