2,035mm(80in), 볼트 연결식 커팅 엣지
신규

산업용 성능 버킷 2,035mm(80in), 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

80 in
2035 mm
용량
0.9 yd³
0.66 m³
무게
828.9 lb
376 kg

개요

다양한 목적의 적재, 운반, 덤프에 활용됩니다.

다음에 대한 제품 사양 2,035mm(80in), 볼트 연결식 커팅 엣지

80 in 2035 mm
용량 0.9 yd³ 0.66 m³
무게 828.9 lb 376 kg
높이 24.5 in 622 mm
길이 40.7 in 1034 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
측면 벽 두께 0.2 in 5 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

2,035mm(80in), 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도