1,730mm(68in), 볼트 연결식 커팅 엣지
신규

1,730mm(68in), 볼트 연결식 커팅 엣지 산업용 성능 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
68 in
1730 mm
용량
0.7 yd³
0.56 m³
무게
751.8 lb
341 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

작업

작업

다양한 용도 및 자재의 굴착, 적재, 운반, 레벨링, 경사로, 덤핑 작업을 위해 설계되었습니다. 건설 및 산업용에 적합한 버킷입니다.
최적 버킷 형상

최적 버킷 형상

로우 백이 낮은 프로필과 긴 바닥 길이로 전방 커팅 엣지와 코너 가시성이 좋으며 적재 및 덤핑 작업에 우수한 성능을 보장합니다.
전체 길이 스키드 바

전체 길이 스키드 바

전체 길이 스키드 바가 바닥의 견고함을 높이고 마모를 방지합니다.
견고한 디자인

견고한 디자인

강철 바닥 및 측면 커팅 엣지는 우수한 침투력과 내구력을 보장하며 쉽게 마모되지 않습니다.
통합형 발판

통합형 발판

통합형 발판을 이용하면 운전자의 운전실 출입이 쉬워집니다.
지상 결합 작업 툴 선택사양

지상 결합 작업 툴 선택사양

산업용 성능 버킷은 볼트 연결식 커팅 엣지와 이빨, 이빨 바(선택사양)를 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1,730mm(68in), 볼트 연결식 커팅 엣지

폭 68 in 1730 mm
용량 0.7 yd³ 0.56 m³
무게 751.8 lb 341 kg
높이 24.5 in 622 mm
길이 40.7 in 1034 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
측면 벽 두께 0.2 in 5 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1,730mm(68in), 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도