2,201mm(86in), 플레이트 갈래 스타일

2,201mm(86in), 플레이트 갈래 스타일 스켈레톤 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

86 in
2201 mm
무게
889.3 lb
403.4 kg
높이
21.4 in
544 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

작업

작업

모래나 푸석한 흙 같은 미세한 자재에서 나오는 파편을 걸러내고, 침전물 아래에 묻힌 돌과 조경 자재를 회수하는 용도록 제작되었습니다. Cat® 스켈레톤 버킷은 Cat 스키드 스티어 로드와 컴팩트 트랙 로더 모두에 사용할 수 있습니다.
플레이트 갈래 스타일 버킷

플레이트 갈래 스타일 버킷

플레이트 갈래는 두께가 10mm(0.4in)이며 갈래 끝이 낚시 바늘처럼 생겨 흙을 더 잘 파고 들며, 작업 현장에 남은 건설 자재를 회수하기가 용이합니다.
록 댐

록 댐

록 댐은 자재 보관력을 강화하고 유출을 줄이며 생산성을 개선합니다.
톱니 모양 발판

톱니 모양 발판

톱니 모양 발판을 이용하면 운전자는 운전실을 안전하게 출입할 수 있습니다.
넓은 갈래 간격

넓은 갈래 간격

갈래 간격이 넓어 자재를 빠르게 선별하고 잘 분리할 수 있습니다.
강화된 구조

강화된 구조

크로스멤버 세 개로 강화된 설계 구조를 통해 버킷 강도가 높아지고 수명이 길어졌습니다.

다음에 대한 제품 사양 2,201mm(86in), 플레이트 갈래 스타일

86 in 2201 mm
무게 889.3 lb 403.4 kg
높이 21.4 in 544 mm
길이 43.9 in 1115 mm
측면 벽 두께 0.5 in 12 mm
갈래 간격 2.9 in 73 mm
갈래 두께 0.4 in 10 mm
갈래 수 27 27
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

2,201mm(86in), 플레이트 갈래 스타일이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도