2,036mm(80in), 플레이트 갈래 스타일

2,036mm(80in), 플레이트 갈래 스타일 스켈레톤 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
80 in
2036 mm
무게
833.6 lb
378.1 kg
높이
21.4 in
544 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

작업

작업

모래나 푸석한 흙 같은 미세한 자재에서 나오는 파편을 걸러내고, 침전물 아래에 묻힌 돌과 조경 자재를 회수하는 용도록 제작되었습니다. Cat® 스켈레톤 버킷은 Cat 스키드 스티어 로드와 컴팩트 트랙 로더 모두에 사용할 수 있습니다.
플레이트 갈래 스타일 버킷

플레이트 갈래 스타일 버킷

플레이트 갈래는 두께가 10mm(0.4in)이며 갈래 끝이 낚시 바늘처럼 생겨 흙을 더 잘 파고 들며, 작업 현장에 남은 건설 자재를 회수하기가 용이합니다.
록 댐

록 댐

록 댐은 자재 보관력을 강화하고 유출을 줄이며 생산성을 개선합니다.
톱니 모양 발판

톱니 모양 발판

톱니 모양 발판을 이용하면 운전자는 운전실을 안전하게 출입할 수 있습니다.
넓은 갈래 간격

넓은 갈래 간격

갈래 간격이 넓어 자재를 빠르게 선별하고 잘 분리할 수 있습니다.
강화된 구조

강화된 구조

크로스멤버 세 개로 강화된 설계 구조를 통해 버킷 강도가 높아지고 수명이 길어졌습니다.

다음에 대한 제품 사양 2,036mm(80in), 플레이트 갈래 스타일

폭 80 in 2036 mm
무게 833.6 lb 378.1 kg
높이 21.4 in 544 mm
길이 43.9 in 1115 mm
측면 벽 두께 0.5 in 12 mm
갈래 간격 2.9 in 73 mm
갈래 두께 0.4 in 10 mm
갈래 수 25 25
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

2,036mm(80in), 플레이트 갈래 스타일이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도