개요
헛간이나 외양간, 농장 등에서 톱밥, 멀치, 지푸라기, 모래 등을 수집, 도포하고 도랑에 표토나 자갈을 채우거나 사일리지를 뿌리는 데 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 7
| 용량 | 1.3 yd³ 1.02 m³ |
| 폭 | 85.2 in 2165 mm |
| 필수 유압 | 표준 유속 표준 유속 |
| 무게 | 1150.8 lb 522 kg |
| 높이 | 34.1 in 867 mm |
| 길이 | 50 in 1269 mm |
| 최적 유압 흐름 | 76~87lpm(20~23gpm) 76~87lpm(20~23gpm) |
| 최적 유압 | 130~230bar(2,000~3,300psi) 130~230bar(2,000~3,300psi) |
| 벨트 폭 | 12 in 305 mm |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
| 전체 폭 | 86.9 in 2206 mm |