1,883mm(74in), 볼트 연결식 커팅 엣지

유틸리티 버킷 1,883mm(74in), 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

74.1 in
1883 mm
용량
0.68 yd³
0.52 m³
무게
608.5 lb
276 kg

개요

후방 높이가 높고 바닥 길이가 길어 저밀도 자재에 적합합니다.

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

다양한 적용 분야

다양한 적용 분야

농업 및 조경 시 멀칭, 건조 표토, 건초 및 폐기물 등 밀도가 낮은 자재 취급에 적합합니다.
자재 보관

자재 보관

바닥 길이가 길고 후방이 높아 자재 보관력이 우수합니다.
듀얼 앵글 측면 플레이트

듀얼 앵글 측면 플레이트

높은 듀얼 앵글 측면 플레이트가 사료나 비료 등 밀도가 낮고 잘 흘러내리는 자재 보관을 돕습니다.
경화 엣지

경화 엣지

강철 바닥 및 측면 커팅 엣지는 우수한 침투력과 내구력을 보장하며 쉽게 마모되지 않습니다.

다음에 대한 제품 사양 1,883mm(74in), 볼트 연결식 커팅 엣지

74.1 in 1883 mm
용량 0.68 yd³ 0.52 m³
무게 608.5 lb 276 kg
높이 21 in 533 mm
길이 31.1 in 789 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1,883mm(74in), 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도