1,883mm(74in), 볼트 연결식 커팅 엣지

1,883mm(74in), 볼트 연결식 커팅 엣지 다용도 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

74.1 in
1883 mm
용량
0.48 yd³
0.37 m³
무게
961 lb
436 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

작업

작업

건설, 조경, 산업, 철거 시 굴착, 도징, 클램핑, 후방 인양, 그레이딩, 레벨링에 적합합니다.
강력한 죄는 힘

강력한 죄는 힘

강력하게 조이는 힘으로 나무나 저밀도 그루터기, 브러시, 재활용 자재 및 파이프 등 대형 비규격 물체를 고정시킬 수 있어 장비 활용도가 우수합니다.
최대 89도로 열리는 클램 죠

최대 89도로 열리는 클램 죠

최대 89도로 열리는 버킷 클램 죠가 장착되어 버킷을 도징 블레이드로 활용할 수 있습니다.
톱니 모양 클램 사이드 엣지

톱니 모양 클램 사이드 엣지

톱니 모양 클램 사이드 엣지는 그립 표면으로 되어 있어 자재를 고정할 수 있습니다.
지상 결합 작업 툴 선택사양

지상 결합 작업 툴 선택사양

기본 버킷은 볼트 연결식 커팅 엣지와 이빨, 이빨 바를 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1,883mm(74in), 볼트 연결식 커팅 엣지

74.1 in 1883 mm
용량 0.48 yd³ 0.37 m³
무게 961 lb 436 kg
높이 29.1 in 740 mm
길이 36.2 in 919 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
작동 압력 3335.9 psi 23000 kPa
죠 개구부 30.2 in 767 mm
클램 앵글 89도 89도
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1,883mm(74in), 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 사진

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 사진
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도