개요
산업, 건설 및 농업 작용에서 다양한 자재와 장비를 집어 올리고, 옮기고, 적재하는 데 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 7
| 전체 폭 | 51.8 in 1316 mm |
| 최대 부하 등급 | 1999.6 lb 907 kg |
| 최대 수평 도달 거리 | 84 in 2134 mm |
| 무게 | 280 lb 127 kg |
| 전체 높이 | 58 in 1473 mm |
| 수축 길이 | 40 in 1016 mm |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
파이프를 옮기는 Cat® 289D 콤팩트 트랙 로더와 자재 처리용 암
금속 구조물을 옮기는 Cat® 289D 콤팩트 트랙 로더와 자재 처리용 암