인양 후크 5000kg(11023lb)

인양 후크 5000kg(11023lb) 인양 후크

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 폭
27.2 in
690 mm
무게
216.1 lb
98 kg
전체 높이
38.7 in
982 mm

다음에 대한 제품 사양 인양 후크 5000kg(11023lb)

전체 폭 27.2 in 690 mm
무게 216.1 lb 98 kg
전체 높이 38.7 in 982 mm
인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러
최대 부하 등급 11023.1 lb 5000 kg
최대 수평 도달 거리 19.7 in 500 mm

인양 후크 5000kg(11023lb)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도