3941mm(155인치)

3941mm(155인치) 자재 처리용 암

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 폭
25.4 in
646 mm
최대 부하 등급
4618.7 lb
2095 kg
최대 수평 도달 거리
155.2 in
3941 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

작업

작업

다양한 자재와 장비를 집어 올리고, 옮기고, 적재하는 용도로 설계되었습니다. 조경 작업에서 나무와 큰 관목을 적재하고, 옮기고, 배치하는 용도로도 적합합니다.
중부하 작업용 디자인

중부하 작업용 디자인

중부하 작업용 디자인이 탁월한 견고함과 강성을 제공합니다.
텔레스코핑 이너 붐

텔레스코핑 이너 붐

텔레스코핑 이너 붐은 사전에 구멍이 나 있어 쉽게 배치할 수 있습니다. 암 길이는 잠금 핀을 이용해 작업 및 부하 조건에 맞게 쉽게 수동으로 조절할 수 있습니다.
중부하 작업용 잠금 걸쇠

중부하 작업용 잠금 걸쇠

중부하 작업용 잠금 걸쇠가 360도 회전합니다.
3가지 길이로 연장 가능

3가지 길이로 연장 가능

커플러 면에서 3가지 길이로 연장할 수 있습니다. 핀 하나를 뽑기만 하면 됩니다.

다음에 대한 제품 사양 3941mm(155인치)

전체 폭 25.4 in 646 mm
최대 부하 등급 4618.7 lb 2095 kg
최대 수평 도달 거리 155.2 in 3941 mm
무게 899.5 lb 408 kg
전체 높이 32.6 in 829.3 mm
연장 길이 155.2 in 3941 mm
수축 길이 79 in 2007 mm
조정 횟수 3 3
조정 간 길이 38.1 in 967 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러

3941mm(155인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도