개요
Cat® 유틸리티 그래플 포크는 다양한 작업 환경에서 다양한 자재를 처리하는 용도로 설계되었습니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 폭 | 66 in 1676 mm |
| 높이 - 그래플 폐쇄 | 30.3 in 770 mm |
| 죠 개구부 | 34.5 in 876 mm |
| 길이 | 37 in 939 mm |
| 사용 가능한 갈래 길이 | 25.1 in 637 mm |
| 무게 | 672.4 lb 305 kg |
| 갈래 직경 | 1.3 in 31.75 mm |
| 갈래 수 | 7 7 |
| 갈래 폭 | 1.3 in 31.75 mm |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |