2,419mm(96인치) 벌목 포크

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

포크 폭
96 in
2419 mm
갈래 상부 폭
96 in
2419 mm
갈래 간 폭
76 in
1936 mm

다음에 대한 제품 사양 2,419mm(96인치)

포크 폭 96 in 2419 mm
갈래 상부 폭 96 in 2419 mm
갈래 간 폭 76 in 1936 mm
갈래 길이 65 in 1618 mm
갈래 폭 9.5 in 241 mm
내부 높이 58 in 1467 mm
클램프 개구부 101 in 2554 mm
끝 영역 22.6 ft² 2.1 m²
무게 5160 lb 2340 kg

2,419mm(96인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!