벌목 포크 2,802mm(110인치)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

포크 폭
110 in
2802 mm
갈래 상부 폭
108 in
2752 mm
갈래 간 폭
89 in
2256 mm

다음에 대한 제품 사양 2,802mm(110인치)

포크 폭 110 in 2802 mm
갈래 상부 폭 108 in 2752 mm
갈래 간 폭 89 in 2256 mm
갈래 길이 72 in 1826 mm
갈래 폭 9.8 in 248 mm
내부 높이 61 in 1540 mm
클램프 개구부 116 in 2936 mm
끝 영역 25.8 ft² 2.4 m²
무게 7020 lb 3184 kg

2,802mm(110인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!