개요
Cat® 유틸리티 포크는 다양한 작업 환경에서 다양한 자재를 처리하는 용도로 설계되었습니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 폭 | 72 in 1829 mm |
| 높이 | 22.9 in 581 mm |
| 무게 | 485 lb 220 kg |
| 길이 | 36.4 in 924 mm |
| 사용 가능한 갈래 길이 | 25.1 in 637 mm |
| 갈래 직경 | 1.3 in 31.75 mm |
| 갈래 수 | 9 9 |
| 갈래 폭 | 1.3 in 31.75 mm |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |