개요
목재 더미를 적재하고, 옮기고, 분류합니다.
표시 중: 1-6 / 6
| 폭 | 87.1 in 2212 mm |
| 갈래 간격 - 최대 폭 | 86 in 2185 mm |
| 갈래 간격 - 내부 폭 | 77 in 1955 mm |
| 갈래 길이 | 49.6 in 1260 mm |
| 갈래 폭 | 4.5 in 115 mm |
| 최대 클램프 입구 | 82.2 in 2089 mm |
| 최소 클램프 입구 | 5.9 in 149 mm |
| 무게 | 3736.8 lb 1695 kg |
| 팁 유형 | 롤러 팁 롤러 팁 |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
| 끝 영역 | 13 ft² 1.21 m² |