스튜디오 샷
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
사진 (7)

1550mm(61인치) 팔레트 포크 캐리지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

높이
38.5 in
976.79 mm
폭
61 in
1550 mm
무게
681 lb
308.89 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

작업

건설 또는 산업 현장의 대형 또는 팔레트화한 자재 운반, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗 처리 같은 다양한 자재 처리 필요에 사용합니다.
Cat

중부하 작업용 등받이

중부하 작업용 등받이 구조는 기능적이며, 견고하고, 속을 쉽게 확인할 수 있습니다. 부하 변경 시 운전자를 보호하며, 운전자는 포트 팁을 쉽게 확인할 수 있습니다.
Cat

노치 레일 타입 캐리지

노치 레일 타입 캐리지 디자인을 적용하여 포크 갈래의 공간을 쉽게 재조정하고 고정할 수 있습니다.
Cat

단일 캐리지로 모든 운반 용량 해결

포크 캐리지는 가장 큰 장비의 부하 운반 용량도 충족하도록 제작되었기 때문에 단일 크기로 어떤 모델에서도 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1550mm(61인치)

높이 38.5 in 976.79 mm
폭 61 in 1550 mm
무게 681 lb 308.89 kg
길이 14.2 in 361 mm
갈래 간격 180~1,320mm(7~42in) 중앙 라인 - 중앙 라인 180~1,320mm(7~42in) 중앙 라인 - 중앙 라인
인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러

1550mm(61인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!