1812mm(71인치), ISO 커플러

1812mm(71인치), ISO 커플러 분류 그래플 포크

견적 요청 지금 구매

주요 사양

71.3 in
1812 mm
갈래 길이
49.4 in
1256 mm
그래플 영역
20.6 ft²
1.91 m²

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

작업

작업

원목과 제재목용으로 설계 및 구축되었고, 주 용도는 추가 처리를 위해 목재 더미에서 원목을 옮기는 것입니다.
목재 처리 성능

목재 처리 성능

원목 및 제재목 작업용으로 특수 제작된 분류 그래플 포크에는 대형 클램프가 장착되어, 21평방피트의 구멍에 자재를 넣을 수 있습니다.
압력 조절형 죄는 힘

압력 조절형 죄는 힘

통합된 압력 조절기를 이용해 죄는 힘을 조절하여, 운송 중인 자재의 피해를 최소화할 수 있습니다.
짧은 갈래

짧은 갈래

통나무 밑으로 넣어 그래플 안으로 굴리는 용도로 특수 제작되었습니다. 짧은 갈래를 사용하면 원목을 담은 그래플을 적재할 때 정밀하게 제어할 수 있습니다.
교체형 마모 스트립

교체형 마모 스트립

그래플 하단에 있는 볼트 연결식 마모 스트립은 추가로 용접하지 않고도 정규 수리 시에 쉽게 교체할 수 있습니다.
사용자 지정 가능

사용자 지정 가능

다양한 포크 팁을 사용하여 분류 그래플을 장비와 작업에 맞게 구성할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1812mm(71인치), ISO 커플러

71.3 in 1812 mm
갈래 길이 49.4 in 1256 mm
그래플 영역 20.6 ft² 1.91 m²
그래플 높이 102.6 in 2606 mm
그래플 무게 3741.2 lb 1697 kg
인터페이스 유형 ISO 커플러 ISO 커플러
작동 무게 33276.5 lb 15094 kg

1812mm(71인치), ISO 커플러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

작업 현장에서의 Cat® 938M 소형 휠 로더 및 분류 그래플 포크

짐을 싣는 Cat® 분류 그래플 포크

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
작업 현장에서의 Cat® 938M 소형 휠 로더 및 분류 그래플 포크
짐을 싣는 Cat® 분류 그래플 포크