Cat 938M 소형 휠 로더는 생산성, 연료 효율 및 운전자 편의에 있어 새로운 기준을 제시합니다. 더욱 최적화된 Z바 로더 링키지로 기존 Z바 링키지의 빠른 적재 성능은 물론 툴 캐리어의 병렬성과 부하 처리 능력도 제공합니다. 토크가 높은 저속 C7.1 ACERT 엔진은 지능형 Hystat 동력전달장치와 함께 연료 효율을 표준으로 제공합니다. 자체 관리 가능하도록 설계된 친환경 청정 배기가스 배출 모듈을 통해 Tier 4 Final/Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족하므로 작업에만 집중할 수 있습니다. 업계의 새 벤치마크를 경험해 보십시오.
버킷 용량 | 2.5-5.0m3(3.3-6.5yd3) 2.5-5.0m3(3.3-6.5yd3) | More |
Operating Weight | 36216.0 lb 16427.0 kg | More |
최대 총 출력 | 188.0 HP 140.0 kW | More |
주 (1) | * 범위 4의 출력 및 토크는 Caterpillar 범위별 출력 기술을 사용하는 성능 모드에 상응합니다. * 범위 4의 출력 및 토크는 Caterpillar 범위별 출력 기술을 사용하는 성능 모드에 상응합니다. | More |
주 (2) | 정미 출력 등급은 지정된 표준을 위한 기준 상태에서 테스트되고, 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 배기가스 배출 구성품 및 지정된 속도의 팬이 장착되어 있을 때 플라이휠에서 사용 가능한 출력을 나타냅니다. 정미 출력 등급은 지정된 표준을 위한 기준 상태에서 테스트되고, 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 배기가스 배출 구성품 및 지정된 속도의 팬이 장착되어 있을 때 플라이휠에서 사용 가능한 출력을 나타냅니다. | More |
주 (3) | 고도 3,000m(10,000ft)까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다. 자동 출력 감소는 유압 및 변속기 계통을 보호합니다. 고도 3,000m(10,000ft)까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다. 자동 출력 감소는 유압 및 변속기 계통을 보호합니다. | More |
1,800rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 184.0 HP 137.0 kW | More |
1,800rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 SAE J1349(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 182.0 HP 136.0 kW | More |
정격 정미 출력 | 182.0 HP 136.0 kW | More |
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(DIN) (Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 190.0 HP 140.0 kW | More |
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 188.0 HP 140.0 kW | More |
최대 정격 총 출력 - 최고 엔진 속도(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 1800.0 RPM 1800.0 RPM | More |
최대 정격 총 출력: ISO 14396 | 188.0 HP 140.0 kW | More |
최대 정격 총 출력: ISO 14396(DIN) | 190.0 HP 140.0 kW | More |
1,600rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 169.0 HP 126.0 kW | More |
1,600rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(DIN)(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 171.0 HP 126.0 kW | More |
1,600rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 SAE J1349(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 168.0 HP 125.0 kW | More |
1,800rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(DIN) (Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 186.0 HP 137.0 kW | More |
배기가스 배출 | 이 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 이 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. | More |
주 (4) | 기본으로 장착되는 점화 조절장치의 성능은 EN 1834-1.2000(섹션 6.4.2 시각 테스트)의 성능 요구 사항을 충족합니다. 기본으로 장착되는 점화 조절장치의 성능은 EN 1834-1.2000(섹션 6.4.2 시각 테스트)의 성능 요구 사항을 충족합니다. | More |
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(DIN)(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 175.0 HP 129.0 kW | More |
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 173.0 HP 129.0 kW | More |
최대 정격 총 출력 - 최고 엔진 속도(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 1600.0 RPM 1600.0 RPM | More |
최대 정미 토크 - ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 628.0 lb/ft 852.0 N·m | More |
최대 정미 토크 - ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 628.0 lb/ft 852.0 N·m | More |
최대 정미 토크 - SAE J1349(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 621.0 lb/ft 843.0 N·m | More |
최대 정미 토크 - SAE J1349(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 621.0 lb/ft 843.0 N·m | More |
최대 총 토크 - ISO 14396(Performance 출력 모드: 범위 1-4) | 648.0 lb/ft 879.0 N·m | More |
최대 총 토크 - ISO 14396(표준 출력 모드: 범위 1-3*) | 648.0 lb/ft 879.0 N·m | More |
Brakes - Parking | 스프링으로 작동되고 유압식으로 해제 스프링으로 작동되고 유압식으로 해제 | More |
Brakes - Service | 외측 습식 디스크 외측 습식 디스크 | More |
전방 차축 | 고정식 고정식 | More |
전방 차축: 견인 보조장치(표준) | 잠금 차동장치 잠금 차동장치 | More |
후방 차축 | 진동식 진동식 | More |
후방 차축: 견인 보조장치(선택사양) | 차동제한장치 차동제한장치 | More |
후방 차축: 타이어 크기별 진동 각도 - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 | ±10.5도 ±10.5도 | More |
후방 차축: 타이어 크기별 진동 각도 - 23.5 R25 | ±7도 ±7도 | More |
후방 차축: 타이어 크기별 진동 각도 - 솔리드 타이어, 750/65, 620/65, 스키더 | ±7도 ±7도 | More |
리프트 실린더: 복동식 - 로드 직경 | 2.6 인치 65.0 mm | More |
리프트 실린더: 복동식 - 보어 직경 | 4.7 인치 120.0 mm | More |
리프트 실린더: 복동식 - 행정 | 31.1 인치 789.0 mm | More |
사이클 시간: 1,800rpm에서의 성능(HP+)/1,600rpm에서의 표준 출력 모드 - 덤프(최고 리프트 높이에서) | 1.5/1.7초 1.5/1.7초 | More |
사이클 시간: 1,800rpm에서의 성능(HP+)/1,600rpm에서의 표준 출력 모드 - 상승(지면 수준부터 최고 리프트까지) | 5.5/6.2초 5.5/6.2초 | More |
사이클 시간: 1,800rpm에서의 성능(HP+)/1,600rpm에서의 표준 출력 모드 - 총 사이클 시간 | 9.7/10.6초 9.7/10.6초 | More |
사이클 시간: 1,800rpm에서의 성능(HP+)/1,600rpm에서의 표준 출력 모드 - 하강(최고 리프트부터 지면 수준까지) | 2.7/2.7초 2.7/2.7초 | More |
저감 압력 - 틸트 실린더 | 4351.0 psi 30000.0 kPa | More |
저감 압력 - 틸트 실린더: 3차 및 4차 기능 저감 압력 | 4351.0 psi 30000.0 kPa | More |
저감 압력 - 틸트 실린더: 3차 및 4차 기능 최대 작동 압력 | 4061.0 psi 28000.0 kPa | More |
최대 작동 압력 - 작동기구 펌프 | 4061.0 psi 28000.0 kPa | More |
최대 흐름 - 작동기구 펌프 | 50.0 gal/min 190.0 l/min | More |
최대 흐름 - 작동기구 펌프: 3차 기능 최대 흐름* | 50.0 gal/min 190.0 l/min | More |
최대 흐름 - 작동기구 펌프: 4차 기능 최대 흐름* | 42.0 gal/min 160.0 l/min | More |
틸트 실린더, 복동식: 행정 | 21.9 인치 555.0 mm | More |
틸트 실린더: 복동식 - 로드 직경 | 3.5 인치 90.0 mm | More |
틸트 실린더: 복동식 - 보어 직경 | 5.9 인치 150.0 mm | More |
전진 및 후진: 범위 1* | 1-13km/h(0.6-8mph) 1-13km/h(0.6-8mph) | More |
전진 및 후진: 범위 2 | 8.0 mile/h 13.0 km/h | More |
전진 및 후진: 범위 3 | 17.0 mile/h 27.0 km/h | More |
전진 및 후진: 범위 4 | 25.0 mile/h 40.0 km/h | More |
주 | * 크리퍼 제어장치에서는 보조 표시장치가 장착된 경우 속도 범위 1에서 1km/h(0.6mph)부터 13km/h(8mph)까지 최고 속도 범위를 조정할 수 있습니다. 공장 기본값은 7km/h(4.4mph)입니다. * 크리퍼 제어장치에서는 보조 표시장치가 장착된 경우 속도 범위 1에서 1km/h(0.6mph)부터 13km/h(8mph)까지 최고 속도 범위를 조정할 수 있습니다. 공장 기본값은 7km/h(4.4mph)입니다. | More |
완전 회전 팁 하중 | 22107.0 lb 10028.0 kg | More |
조향 사이클 시간(왼쪽 끝에서 오른쪽 끝까지) - 최고 RPM: 90rpm 조향 휠 속도 | 2.3 초 2.3 초 | More |
조향 사이클 시간(왼쪽 끝에서 오른쪽 끝까지) - 최저 RPM: 펌프 흐름 제한 | 3.1 초 3.1 초 | More |
조향 실린더: 복동식 - 로드 직경 | 2.0 인치 50.0 mm | More |
조향 실린더: 복동식 - 보어 직경 | 3.1 인치 80.0 mm | More |
조향 실린더: 복동식 - 행정 | 15.7 인치 399.0 mm | More |
최대 작동 압력 - 조향 펌프 | 3500.0 psi 24130.0 kPa | More |
최대 조향 토크 - 0°(직선 장비) | 42506.0 lb/ft 57630.0 N·m | More |
최대 조향 토크 - 40°(완전 회전) | 31398.0 lb/ft 42570.0 N·m | More |
최대 흐름 - 조향 펌프 | 34.0 gal/min 130.0 l/min | More |