980 GC 중형 휠 로더

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

정미 출력 @ 1,700rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
393 hp
293 kW
작동 무게*
65610 lb
29760 kg
버킷 용량
4.3~5.8m³(5.75~7.5yd³)
4.3~5.8m³(5.75~7.5yd³)

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

검증된 안정성

검증된 안정성

        
  • Cat C13A 엔진은 우수성이 입증된 전자식 연료 및 공기 계통을 결합하여 높은 출력 밀도를 제공하며 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 
  •     
  • 엔진의 높은 출력 밀도와 연료 효율성이 다른 엔진과 다른 이유입니다. 엔진에는 Cat 전자장치, 연료 분사 및 공기 관리 계통이 포함되어 있습니다.
  •     
  • 철저한 구성품 선정, 설계, 장비 검증 프로세스를 통해 최고의 안정성과 가동 시간을 보장합니다. 
생산성 향상

생산성 향상

        
  • Performance 시리즈 버킷의 검증된 Cat Z바 링키지 지오메트리는 뛰어난 적재물 침투력과 자재 유지력, 짧은 굴착 시간 및 높은 돌파력을 제공합니다. 그 결과 연료 소모가 적고 생산성은 극대화됩니다. 
  •     
  • Caterpillar에서 설계한 전자 제어식 자동 동력 변환 중부하 유성기어 변속기와 1단 수동 하향 변속 기능은 효율성과 내구성, 부드러운 기어 변속을 제공합니다. 
  •     
  • 선택사양 승차 제어 계통은 거친 지형에서도 탁월한 자재 보관력과 안락한 승차감을 주어 안심하고 효율적으로 일할 수 있습니다. 
  •     
  • 성능을 향상시키는 지상 결합 작업 툴(GET, Ground engaging tools), Advansys™ 계통의 강력한 어댑터는 어댑터를 더욱 잘 보호하는 새로운 형태의 팁과 통합 리테이너 및 새로운 싱글 베벨 엣지가 특징입니다.  
  •     
  • 차동제한장치(LSD, 선택사양)로 열악한 지반 조건에서 뛰어난 견인력을 자랑합니다. 이 견인 보조장치는 운전자의 개입 없이 자동으로 활성화됩니다. 
  •     
  • 차축 오일 쿨러(AOC)는 높은 에너지가 필요한 작업에서 사용됩니다.
우수한 연료 효율성 제공

우수한 연료 효율성 제공

        
  • 엔진 공회전 관리 계통(EIMS, Engine Idle Management System)은 공회전 RPM과 연료 소모를 낮추고, 엔진 공회전 차단 기능은 미리 설정한 시간이 지나면 엔진을 끕니다.
  •     
  • 팬 속도가 다양해 장비 쿨링에 필요한 만큼 조절이 가능하여 전체 팬 속도를 줄이고 연료 소비와 소음 수준, 라디에이터 플러깅을 낮춥니다. 
  •     
  • 부하 감지 유압장치가 작동기구 계통의 흐름과 압력을 작업 기능 수행에 필요한 만큼만 생성합니다. 
직관적이고 편안한 운전자 환경

직관적이고 편안한 운전자 환경

        
  • 넓은 운전실은 사용이 간편하고 직관적인 제어, 간편한 사용자 인터페이스, 명확한 가시성을 갖추고 있어 효율적인 작업을 위한 편안한 작업 환경을 제공합니다. 
  •     
  • 편안한 직물 커버 서스펜션(기계식) 시트가 기본 제공되며, 에어 서스펜션 하이백 시트를 선택사양으로 사용할 수 있습니다. 
  •     
  • 파일럿 작동식 유압 작동기구 제어장치는 운전자가 적은 힘으로 편안하게 작동할 수 있게 합니다. 2개의 단축 레버 또는 조이스틱 1개를 사용할 수 있습니다. 두 가지 방식 모두 원격 변속기 킥다운 스위치가 장착되어 있습니다(Tier 4 장비만 해당).
  •     
  • 넓고 평평한 변형 방지 전면 유리를 장착하여 시야가 매우 탁월합니다. 
  •     
  • 운전실 바닥에서 천장까지 이르는 유리가 버킷과 전방 타이어까지 우수한 시야를 제공합니다. 
  •     
  • 양 사이드에 슬라이딩 창문을 통해 자연 환기가 가능하며 지상 작업자와 의사 소통이 원활합니다. 
  •     
  • 운전실 지붕에는 운전실 구석에 있는 빗물까지 제거하여 윈도우를 깨끗하게 유지해 주는 채널이 있습니다. 
  •     
  • 에어컨 및 히터 계통이 기본으로 제공됩니다. 10개의 루버 통기구를 통해 운전자가 공기 흐름을 조절할 수 있으므로 운전 중 높은 생산성과 효율이 유지됩니다. 
  •     
  • 전면 유리 보호대 선택사양은 유리에 가해지는 충격을 막아줍니다.
안전 특징

안전 특징

        
  • 장비 양측에 기본 사다리가 있습니다. 주 운전실 액세스는 15도 각도를 채용해 운전자 환경에 쉽게 접근할 수 있습니다. 
  •     
  • 계단에는 난간 또는 가드레일을 장착해 운전실 및 장비 정비 지점에 안전하게 접근할 수 있습니다. 
  •     
  • 주 운전실 도어가 전방으로 열려 운전자 환경에 넓게 접근할 수 있습니다. 
  •     
  • 선택사양인 전면 유리 세척 플랫폼을 이용하면 전면 유리에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 전방 및 후방 와이퍼는 명확한 시야를 확보해 줍니다. 
  •     
  • 스팟 거울이 통합된 외부 후방 거울이 표준으로 제공됩니다. 
  •     
  • 표준 후방 시야 카메라는 장비 후방의 가시성을 높여줍니다. 선택사양인 후진 섬광등을 이용하면 작업 현장의 가시성을 높여줍니다.
정비 비용 절감

정비 비용 절감

        
  • 일체형 틸팅 후드를 통해 엔진실에 빠르고 간편하게 접근하고 정비할 수 있습니다.
  •     
  • 그룹화된 서비스 지점과 투시 게이지로 일일 정비 작업이 간소화됩니다.
  •     
  • 전기 서비스 센터와 주요 정비 기능이 있어 현장에서 정비하고 구성품을 교체하는 일이 빠르고 간편하고 효율적입니다. 
  •     
  • 후방 스윙 업 그릴을 이용해 스윙 아웃 냉각 코어에 쉽게 접근하여 청소할 수 있습니다. 
  •     
  • 힌지형 휠 가드는 제거 및 재장착이 편리하여 모든 정비 지점 및 엔진실에 폭넓게 액세스할 수 있습니다. 
  •     
  • 동력전달장치 하단 보호대(선택사양)는 장비 손상을 막고 운휴 시간을 줄여줍니다. 
  •     
  • Cat 자동윤활 계통(선택사양)의 통합형 윤활 계통에는 모니터링 기능이 장착되어 있습니다. 결함 표시 기능이 있는 원 버튼 제어장치가 있습니다. 
  •     
  • Caterpillar의 설계 및 제조 기술로 탁월한 사용 수명을 보장합니다.

다음에 대한 제품 사양 980 GC

정미 출력 @ 1,700rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 393 hp 293 kW
ISO 9249:2007(DIN) 398hp(미터법) 398hp(미터법)
엔진 출력 @ 1,700rpm – ISO 14396:2002 420 hp 313 kW
ISO 14396:2002(DIN) 426hp(미터법) 426hp(미터법)
총 출력 @ 1,700rpm - SAE J1995:2014 425 hp 317 kW
엔진 모델 Cat C13A Cat C13A
엔진 토크 @ 1,200rpm – ISO 14396:2002 1612 ft·lbf 2185 N·m
총 토크 @ 1,200rpm - SAE J1995:2014 1627 ft·lbf 2206 N·m
정미 토크 @ 1,200rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 ft·lbf 2086 N·m
보어 5.12 in 130 mm
행정 6.18 in 157 mm
배기량 763 in³ 12.5 l
주(1) Cat 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014(Tier 4 Final) 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Cat 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014(Tier 4 Final) 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
주(2) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 후처리 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 후처리 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
주(3) Cat 엔진은 다음과 같은 수명 주기를 기준하여 온실 가스를 줄여주는 재생, 대체, 바이오 연료*와 호환 가능합니다. • 최대 B20의 바이오디젤(FAME)** • 최대 100%의 HVO 및 GTL 재생 연료 Cat 엔진은 다음과 같은 수명 주기를 기준하여 온실 가스를 줄여주는 재생, 대체, 바이오 연료*와 호환 가능합니다. • 최대 B20의 바이오디젤(FAME)** • 최대 100%의 HVO 및 GTL 재생 연료
작동 무게* 65610 lb 29760 kg
주(1) *장비 구성 기준 무게는 표준 대기 온도 냉각, 개방형 차동장치 차축, Maxam MS405 L4 타이어, 표준 카운터웨이트, 전체 유체, 운전자, 볼트 연결식 커팅 엣지(BOCE) 포함 5.5m³(7.2yd³) 버킷을 포함합니다. *장비 구성 기준 무게는 표준 대기 온도 냉각, 개방형 차동장치 차축, Maxam MS405 L4 타이어, 표준 카운터웨이트, 전체 유체, 운전자, 볼트 연결식 커팅 엣지(BOCE) 포함 5.5m³(7.2yd³) 버킷을 포함합니다.
버킷 용량 4.3~5.8m³(5.75~7.5yd³) 4.3~5.8m³(5.75~7.5yd³)
작동기구 펌프 유형 가변 용량형 피스톤, 부하 감지 가변 용량형 피스톤, 부하 감지
작동기구 계통 – 최대 흐름 @ 2,250rpm 110 gal(US)/min 415 L/min
작동기구 계통 - 최대 작동 압력 4090 psi 28200 kPa
작동기구 계통 - 최대 흐름 - 3차 기능 66 gpm 250 L/min
작동기구 계통 - 최대 작동 압력 3차 기능 3000 psi 20680 kPa
유압 사이클 시간 - 운반 위치에서 상승 5.3 초 5.3 초
유압 사이클 시간 – 최대 상승 시 덤프 1.7 초 1.7 초
유압 사이클 시간 - 하강, 비적재, 부양 하강 3.1 초 3.1 초
유압 사이클 시간 - 총 사이클 시간 10.1 초 10.1 초
정적 팁핑 하중 - 완전 40° 회전 - 타이어 편향 있음 42441 lb 19251 kg
정적 팁핑 하중 - 완전 40° 회전 - 타이어 편향 없음 45089 lb 20452 kg
돌파력 47660 lbf 212 kN
주(1) * '중량' 항목에 정의된 장비 구성의 경우 * '중량' 항목에 정의된 장비 구성의 경우
주(2) * ISO 14397-1:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요합니다. * ISO 14397-1:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요합니다.
운전자 음압 수준 - ISO 6396:2008 74 dB(A) 74 dB(A)
외부 음압 수준 - ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
운전자 음압 수준 - ISO 6396:2008 ¹ 74 dB(A) 74 dB(A)
외부 음압 수준 - ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
주(1) EU 및 영국 지침을 채택한 국가 포함 EU 및 영국 지침을 채택한 국가 포함
주(2) EU 소음 지침 2000/14/EC 및 영국 소음 규정 2001 제1701호 EU 소음 지침 2000/14/EC 및 영국 소음 규정 2001 제1701호
전진 - 1단 4.1 mile/h 6.6 km/h
후진 - 1단 4.7 mile/h 7.6 km/h
전진 - 2단 7.9 mile/h 12.7 km/h
후진 - 2 9 mile/h 14.5 km/h
전진 - 3단 14 mile/h 22.5 km/h
후진 - 3 16 mile/h 25.7 km/h
전진 - 4단 24.7 mile/h 39.8 km/h
후진 - 4 24.7 mile/h 39.8 km/h
빈 버킷과 회전 반경 913mm(36인치)의 표준 L4 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 이동 속도 빈 버킷과 회전 반경 913mm(36인치)의 표준 L4 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 이동 속도
연료 탱크 112.5 gal (US) 426 l
DEF 탱크 5.6 gal (US) 21 l
냉각 계통 13.7 gal (US) 52 l
크랭크케이스 9.8 gal (US) 37 l
변속기 20.3 gal (US) 77 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 22.2 gal (US) 84 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 22.2 gal (US) 84 l
유압 탱크 40.4 gal (US) 153 l
에어컨 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 가스 식별 정보는 라벨 또는 사용 설명서를 참조하십시오. R134a(지구온난화지수 = 1,430)가 사용된 경우, 계통에는 CO2 배출량 2,145미터톤(2,365톤)에 해당하는 1.5kg의 냉매가 포함되어 있습니다. R1234yf(지구온난화지수 = 0.501)가 사용된 경우, 계통에는 1,476g의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 0.001미터톤입니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 가스 식별 정보는 라벨 또는 사용 설명서를 참조하십시오. R134a(지구온난화지수 = 1,430)가 사용된 경우, 계통에는 CO2 배출량 2,145미터톤(2,365톤)에 해당하는 1.5kg의 냉매가 포함되어 있습니다. R1234yf(지구온난화지수 = 0.501)가 사용된 경우, 계통에는 1,476g의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 0.001미터톤입니다.
지면에서의 랙 백 292 292

980 GC 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 운전실 외부에 있는 10개의 통기구 및 필터 유닛을 사용하는 에어컨(HVAC)
  • 버킷/작업 툴 기능 잠금
  • 운전실, 가압식 및 소음 억제형
  • 카메라, 후방 보기
  • 컴퓨터 모니터링 계통
  • 거울, 후방 외부
  • 파일럿 유압 제어 장치, 리프트 및 틸트 기능, 단일축 레버 또는 조이스틱 2개
  • 12V 출력 포트(10A)
  • 라디오 지원
  • ROPS/FOPS 구조물
  • 시트, Cat 컴포트(직물), 기계식 서스펜션
  • 운전대, 조정 각도
  • 스위치, 변속기 중립장치(조절 가능) 잠금
  • 창문, 슬라이딩(좌측 및 우측)
  • 와이퍼/와셔(전방 및 후방)

동력전달장치

  • 차축, 개방형 차동장치
  • 브레이크, 완전 유압식 밀폐 습식 디스크
  • Cat C13A 엔진
  • 엔진 공회전 관리 계통(EIMS, Engine Idle Management System)
  • AIS(자동 공회전 정지)
  • 팬 라디에이터 전자 제어식, 유압 구동식, 온도 감지, 필요 시
  • 필터, 연료 1차/2차
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 연료/수분 분리기
  • 라디에이터, ATAAC를 포함한 유닛 코어(9fpi)
  • 토크 컨버터
  • 변속기, 동력 변환기(4F/4R), 자동(2-4) 킥다운 2-1 수동 포함

링키지

  • 리프트 및 버킷 굴착 위치 회송 킥아웃(전자기), 기계적 조정
  • Z바, 주강 틸트 레버

유압장치

  • 브레이크 및 팬 펌프 전용
  • 부하 감지 전용 조향 펌프
  • 부하 감지 작동기구 계통 파일럿 작동식
  • S O S ℠ 오일 샘플 채취 밸브

전기

  • 알람, 백업 가변/메인 차단 스위치
  • 교류 발전기(115A, 브러시형)
  • 배터리, 무정비(1,400CCA 2개)
  • 점화 키 시동/정지
  • 조명 계통: 4개의 할로겐 작업등, 운전실 장착
  • 등: LED 후미등
  • 상향/하향 빔 및 전진 및 후진 신호용 주행등
  • 시동장치, 전기식(중부하 작업용)
  • 시동 및 충전 계통(24V)

추가 장비

  • 후드, 엔진 엔클로저 틸팅
  • 레이디얼 또는 바이어스 플라이 타이어
  • 가변 백업 알람(대기 소음보다 3dB 높음)
  • Product Link™ 지원

980 GC 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • CB 라디오 지원
  • 라디오: DAB+/AM/FM/BT
  • 시트, 하이백, 에어 서스펜션
  • 시트, 에어 서스펜션, 열선식
  • 조향, 보조, 전동(의무화된 지역에서는 기본 장착)

동력전달장치

  • 차축 차동제한장치
  • 차축 오일 쿨러
  • 팬, 자동 리버싱, 수동 조작

링키지

  • 퀵 커플러 제어장치

유압장치

  • 승차 제어
  • 3단 기능(사후 추가 전용 단일 축 레버 추가 시)

전기

  • 조명 계통: 8개의 할로겐 작업등, 운전실 장착
  • 조명 계통: 4개 또는 8개 LED 작업등, 운전실 장착
  • 라이트: 경광등

추가 장비

  • 자동윤활 계통
  • 카메라, 전면도
  • Cat Payload
  • 혹한기 시동장치
  • 후방 흙받이 확장부/주행
  • 타이어, L3, L4, L5 선택 가능
  • 동력전달장치 보호대
  • 프리클리너, 스크린이 있는 스트라타 튜브
  • 후진 섬광등
  • 틸트 실린더 보호대
  • 툴박스
  • 앞유리 가드

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써 과적재나 과소적재, 자재 오적재를 방지합니다.

기술 살펴보기

980 GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

Cat 980 GC 휠 로더 소개 - 사용이 쉽고 내구성이 뛰어납니다.

작업 중인 Cat 980 GC 휠 로더

작업 중인 Cat 980 GC 휠 로더

Cat 980 GC 휠 로더 소개 - 사용이 쉽고 내구성이 뛰어납니다.
작업 중인 Cat 980 GC 휠 로더
작업 중인 Cat 980 GC 휠 로더