개요
부하 사이클 시간 최적화
Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써 과적재나 과소적재, 자재 오적재를 방지합니다.
복리후생
최대 17% 생산성 증대
운전실에서 페이로드 중량을 정밀하게 확인할 수 있어 과적재, 과소적재, 오적재 가능성이 해소되고 운전자의 생산성이 향상됩니다.
제로 추정
이 계통은 빠른 보정, 읽기 쉬운 디스플레이, 실시간 운전실 내 피드백을 통해 운전자가 효율적으로 적재하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다.
최대 10% 시간당 적재 횟수 향상
낮은 인양 중량도 탐지하는 기술과 운전석 내 페이로드 중량 정보를 함께 활용하여 불필요한 작업 과정을 제거할 수 있으므로 효율성이 크게 증가하고 적재 속도가 빨라집니다.
기능 살펴보기
- 새로 출시되는 다수의 차세대 휠 로더에서는 Payload가 기본 탑재됩니다.
- 통합 기술은 운전자에게 정밀한 부하를 위한 사용하기 쉬운 도구를 제공합니다.
- 내장된 지원 기능을 통해 일부 작업을 자동화하여 효율성과 생산성을 더욱 높일 수 있습니다.
- 추가 기능을 위해 Payload를 고급 Payload로 업그레이드할 수 있습니다.
- 참고: Payload 기술은 거래에 합법적이지 않습니다.
- 비용 절감 - 시간, 인건비 및 연료비를 절약합니다.
- 정확도 향상 - 정밀한 페이로드 목표에 맞춰 과적재 및 과소적재를 해소합니다.
- 운전자 효율성 향상 - 숙련된 운전자는 그 어느 때보다도 정확하게 작업하고 새로운 운전자는 보다 빠르게 작업 속도를 높일 수 있습니다.
- 안전성 향상 - 총중량이 증가하고 무게중심이 불안정해지며 제동 성능을 떨어뜨려 운전자를 전복 위험에 노출시킬 수 있는 트럭 과적재를 방지합니다.
- Cat Payload 시스템은 버킷 위치와 유압을 측정하는 센서의 데이터를 사용하여 이동 중에 자재 무게를 계산합니다.
- 자동 체중은 낮은 리프트(체중 범위 이하)에서 추정된 중량을 제공하고 (체중 범위를 통해) 붐을 높인 스케일 중량을 제공합니다.
- 실시간 중량 계측으로 적재량이 정밀하게 계산되어 기준을 초과하는 자재를 마지막 단계에서 쉽게 덜어낼 수 있으므로 과적재와 과소적재가 해소됩니다.
- 중량 계측치가 계산되는 즉시 버킷 페이로드가 트럭에 전송되어 총 페이로드 중량에 누적됩니다. 버킷 부하는 버킷이 완전히 덤프되면 트럭에 고정됩니다.
- 터치 스크린 모니터에서 버킷 탑재하중과 트럭의 누적 탑재하중 중량을 쉽게 확인할 수 있습니다.
- 버킷 부하가 시스템 payload 제한을 초과할 경우 payload 오버로드 경고를 수신합니다.
- 차세대 휠 로더의 지원 기능은 반자율 기능을 추가하여 운전자의 효율성을 높입니다.
- 자동 설정 타이어 - 더 긴 타이어 수명을 위해 타이어 슬립을 줄이기 위해 파일 체결을 감지하여 적절한 굴착 기술로 운전자를 돕습니다.
- 자동 굴삭 - 운전자의 전체 굴착 사이클을 수행합니다. 굴착 조건이 감지되면 자동 굴삭은 버킷을 채우도록 리프트 및 틸트 기능을 명령한 다음 킥아웃 높이로 올립니다.
- 프로그래밍 가능한 킥아웃 - 반복적인 틸트, 하강 및 상승 기능을 자동화하여 운전자의 피로를 줄여 효율성을 높이고 생산성을 높입니다.
- 장비 속도 제한 - 운전자가 장비의 최고 속도를 제어할 수 있으므로 부하 및 운반 애플리케이션의 런아웃 속도를 제한하여 연료를 절약할 수 있습니다.
- 팁 오프 지원 - 운전자가 수동으로 덤프(미터 부하)를 하지 않아도 되는 고급 Payload 기능입니다. 운전자가 최종 통과 중량 측정 프로세스를 시작하고 팁 오프 지원을 활성화하면 로더가 자동으로 목표 무게로 팁 오프합니다.
- 고급 Payload는 다음을 포함한 확장된 기능을 제공하는 시스템 업그레이드입니다.
- 고급 목록 옵션은 트럭 ID, 재료 유형 및 최대 4개의 사용자 지정 가능한 목록 등 부하 사이클에 대한 추가 정보를 제공합니다.
- 팁 오프 지원은 최종 버킷 프로세스에 자동화를 추가합니다.
- 멀티태스킹 모드는 두 개의 부하 프로세스를 동시에 추적합니다.
- 부하 디스패치는 로더를 구독 및 호환 가능한 스케일 하우스 소프트웨어인 스케일 하우스 프로세스에 통합합니다.
- 고급 Payload는 모든 신형 차세대 휠 로더를 위해 공장에서 설치하거나 딜러점에서 설치한 업그레이드 키트로 추가할 수 있습니다.
- 운전자는 트럭 중량, 부하 및 사이클 수, 자재 이동 및 일일 총량에 신속하게 액세스하여 운전실에서 일일 생산량을 추적할 수 있습니다.
- 트럭 페이로드 티켓 인쇄 - 옵션 프린터가 필요합니다.
- 관리자가 탑재하중 세부 정보 및 주요 성능 지표를 온라인으로 확인할 수 있어 사업 관리에 도움을 줍니다. VisionLink® 및 VisionLink® Productivity 가입이 필요합니다.
차세대 휠 로더용 Cat Payload이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
탑재하중
차세대 휠 로더용 Cat Payload
선택됨
탑재하중
휠 로더용 Cat PAYLOAD
탑재하중
굴삭기용 Cat Payload
양방향 가상 제품 투어를 통해 차세대 휠 로더용 Cat Payload 의 뛰어난 특징과 장점을 알아보십시오.
차세대 휠 로더용 Cat Payload 투어 시작
close