굴절식 트럭용 Cat Payload

굴절식 트럭용 Cat Payload 탑재하중

견적 요청 특약점 찾기

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

생산성 증대

생산성 증대

  • 생산성 증대 – 실시간 탑재하중 정보 및 즉각적인 피드백은 적재 완료된 트럭의 적재물 운반 및 이동을 모니터링하며, 생산량을 극대화하고 최적의 조건에서 공동 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 정확한 정보를 통해 확실한 작업 – 운전실 내 모니터는 탑재하중과 작업 상황을 표시하며 외부 조명은 목표 탑재하중에 도달했을 시 자동으로 로더 운전자에게 신호를 보냅니다.
  • 운반 기능 향상 – 과적재 없이 용량에 맞춰 트럭에 적재하며, 장비의 기능성과 성능에 따라 더 많은 자재를 운송할 수 있습니다.
비용 절감

비용 절감

  • 작업 현장의 효율성은 높이고 비용은 절감 – 장비 사용성을 최적화하고, 과적재 및 적재 부족 발생을 줄이는 동시에 구성품 마모 및 작업 주기를 최소화하며 시간, 인력, 연료 및 비용을 줄입니다.
정확도 향상

정확도 향상

  • 고급 중량 계측 기능, 보기 편한 디스플레이 및 탭재하중 상황 지시계는 탑재하중의 정확성과 적재 주기 속도를 높이는 데 도움을 제공합니다.
  • 실시간 중량 계측 – 운전실에서 부하 중량을 바로 표시하고 이동 시에도 탑재하중을 연속적으로 표시합니다.
  • 캐리백 보상 – 정확한 생산값을 위해 마지막 계측된 중량으로 적재되지 않은 자재를 계산합니다.
  • 비적재 시 중량 보정 – 운전자는 트럭의 비적재 시 중량을 다시 설정할 수 있으며 드리프팅에 대한 값을 보상할 수 있습니다.
  • 컬러 디스플레이 – 통합형 운전실 내 디스플레이는 탑재하중 데이터를 명확하게 볼 수 있는 해상도를 제공하며, 작업자의 시계를 가리지 않도록 구성되어 있습니다.
  • 재설정 가능한 트립 및 자재 총계 – 운전자, 작업 현장 및 자재 타입에 따라 생산을 추적할 수 있습니다.
  • 외부 탑재하중 라이트 – 녹색 및 빨간색 라이트로 실시간 하중 정보를 로더 운전자에게 신호를 보냅니다. 비적재, 부분 적재, 마지막 적재 및 적재 완료. 운전실의 사방에서 확인 가능합니다.
생산성 모니터링

생산성 모니터링

  • 자동으로 자재 이동을 추적하고 일일 진행 상황을 모니터링하며, 온라인 VisionLink Payload 리포트를 통해 최고의 효율성으로 운전할 수 있도록 적절한 결정을 내립니다.
  • 입찰 정확도와 수익성을 높이기 위해 현재 추세를 나타냅니다.

굴절식 트럭용 Cat Payload이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

Cat Production Measurement - 730 굴절식 트럭

Cat Production Measurement - 725 굴절식 트럭

외부 탑재하중 라이트 - 굴절식 트럭

탑재하중 터치스크린 디스플레이 - 굴절식 트럭

탑재하중 터치스크린 디스플레이 - 굴절식 트럭

Cat Production Measurement - 730 굴절식 트럭
Cat Production Measurement - 725 굴절식 트럭
외부 탑재하중 라이트 - 굴절식 트럭
탑재하중 터치스크린 디스플레이 - 굴절식 트럭
탑재하중 터치스크린 디스플레이 - 굴절식 트럭