엔진
| 엔진 모델 | Cat® C13 Cat® C13 |
| 총 출력(SAE J1995) | 434 hp 324 kW |
| 정미 출력 (SAE J1349) | 424 hp 316 kW |
| 엔진 출력 (ISO 14396) | 429 hp 320 kW |
| 보어 | 5.1 in 130 mm |
| 행정 | 6.2 in 157 mm |
| 배기량 | 736 in³ 12.5 l |
| 주(1) | 홍보 전력은 1,800rpm에서 테스트되었습니다. 홍보 전력은 1,800rpm에서 테스트되었습니다. |
| 주(2) | 공시 출력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 공시 출력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. |
| 주(3) | 공시된 정미 출력은 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 머플러 및 팬이 장착되고 팬이 최소 속도인 상태일 때 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 머플러 및 팬이 장착되고 팬이 최소 속도인 상태일 때 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
| 주(4) | 팬이 최대 속도일 때의 정미 출력은 SAE 기준 조건에 따라 316kW(424hp)입니다. 팬이 최대 속도일 때의 정미 출력은 SAE 기준 조건에 따라 316kW(424hp)입니다. |
| 주(5) | 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. |
| 주(6) | Cat SCR 시스템에 사용된 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhause Fluid)는 ISO 22241-1에 설명된 요건을 충족해야 합니다. ISO 22241-1 요건은 AdBlue 또는 API 인증을 획득한 업체를 포함하여 DEF를 생산하는 대다수의 업체가 준수하고 있습니다. Cat SCR 시스템에 사용된 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhause Fluid)는 ISO 22241-1에 설명된 요건을 충족해야 합니다. ISO 22241-1 요건은 AdBlue 또는 API 인증을 획득한 업체를 포함하여 DEF를 생산하는 대다수의 업체가 준수하고 있습니다. |
| 아래에서 엔진 출력 감소 없음 | 12500 ft 3810 m |
| 최대 피크 엔진 토크(SAE J1995) | 1614 lbf·ft 2188 N·m |
| 정미 피크 엔진 토크(SAE J1349) | 1597 lbf·ft 2165 N·m |
| 피크 엔진 토크 속도 | 1200 r/min 1200 r/min |